Montaje fotovoltaico sobre bloques de hormigón con perfil
Cubierta de tejado robusta, base sólida para energía solar
Los bloques de hormigón son una de las cubiertas de tejado más habituales en la construcción de viviendas; su forma es estable, son resistentes a las inclemencias climáticas y rentables. También están disponibles en forma corrugada y en diseño plano. El bloque de hormigón en forma corrugada plantea determinadas exigencias en la selección y posicionamiento de la fijación fotovoltaica.
Nuestros sistemas de montaje para tejados con bloques de hormigón utilizan ganchos de tejado adaptados a la forma, que se fijan a las vigas del tejado. Así se logra una conexión estable, sin tensiones y permanentemente estanca, ideal para construcciones nuevas y para renovaciones.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Integración óptima en la estructura del tejado
Nuestros ganchos de tejado están adaptados a bloques de hormigón en forma corrugada y en diseño plano. De este modo se garantiza un montaje sin tensiones. - Montaje rápido con poco esfuerzo
El tiempo de montaje se reduce considerablemente debido a los componentes prefabricados y a la reducción de los trabajos de adaptación.
- Fijación estable en la viga de tejado
La unión se realiza directamente en la viga del tejado, y no en el propio bloque, lo que evita fracturas. - Compatible con todos los formatos habituales de bloque de hormigón
Nuestros sistemas se pueden utilizar de forma flexible, independientemente del tipo de fabricante, tamaño de bloque o año de construcción.
Está bien saberlo:
Debido a su forma uniforme y a la alta capacidad de carga, los bloques de hormigón cumplen los requisitos para montajes fotovoltaicos duraderos y son, por tanto, un estándar especialmente popular en viviendas unifamiliares.
Soluciones de sistema
Esto también puede interesarle

Sistemas fotovoltaicos para tejados de tejas
Sistemas de montaje para tejas clásicas: seguros, no dañan el tejado y son ideales para edificios de viviendas.

Sistemas fotovoltaicos para fibrocemento corrugado y chapa corrugada
Montaje fotovoltaico seguro en tejados corrugados: ligero, duradero e ideal para edificios agrícolas.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas en chapa trapezoidal
Atornillado rápido, instalación rentable: la solución ideal para tejados industriales y comerciales.

Tejado inclinado fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas fotovoltaicos para tejados inclinados con tejas, chapa metálica, fibrocemento o plástico: ajuste preciso, resistencia a la intemperie y durabilidad.