Montaje de instalaciones fotovoltaicas en fibrocemento corrugado y chapa corrugada
Ligero, ondulado… y listo para energía solar
Los tejados de fibrocemento corrugado y chapa corrugada son habituales en edificios agrícolas, pabellones industriales o edificaciones anexas más antiguas. Aunque ofrecen una construcción de cubierta ligera y de gran superficie, al mismo tiempo plantean exigencias especiales para el montaje fotovoltaico, sobre todo en cuanto a la capacidad de carga y a la estructura del tejado, sensible a roturas y deformaciones.
Nuestros sistemas de montaje se fijan a la subestructura de madera con tornillos de doble rosca. De este modo se consigue una fijación segura y de larga duración, incluso en construcciones sometidas a condiciones climáticas exigentes.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- El montaje se realiza en la subestructura
La instalación garantiza la máxima estabilidad gracias al uso de tornillos de doble rosca anclados en la subestructura de madera. - Respetuoso con materiales frágiles
Nuestros sistemas minimizan las perforaciones, emplean arandelas estancas y evitan cargas innecesarias en las placas corrugadas.
- Resistente a las inclemencias del tiempo y de larga duración
Todos los componentes, de aluminio y acero inoxidable resistentes a las inclemencias del tiempo, son perfectos para edificios agrícolas abiertos o cobertizos. - Sistemas adecuados también para rehabilitaciones sin amianto
Nuestras soluciones se pueden combinar con placas corrugadas nuevas y libres de amianto, para rehabilitaciones de tejados sostenibles con uso fotovoltaico.
Está bien saberlo:
Muchos tejados antiguos de fibrocemento corrugado contienen amianto; en una rehabilitación, la integración directa de una instalación fotovoltaica con un nuevo sistema de tejado se presenta como una solución global rentable.
Esto también puede interesarle

Sistemas fotovoltaicos para tejados de tejas
Sistemas de montaje para tejas clásicas: seguros, no dañan el tejado y son ideales para edificios de viviendas.

Sistemas fotovoltaicos para bloque de hormigón
Tejados estables con bloques de hormigón, instalación rápida y seguridad permanente.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas en chapa trapezoidal
Atornillado rápido, instalación rentable: la solución ideal para tejados industriales y comerciales.

Tejado inclinado fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas fotovoltaicos para tejados inclinados con tejas, chapa metálica, fibrocemento o plástico: ajuste preciso, resistencia a la intemperie y durabilidad.