Sistemas fotovoltaicos para tejados de chapa trapezoidal
La solución rentable para la industria y el comercio
Los tejados de chapa trapezoidal son muy habituales, sobre todo en edificios comerciales y naves industriales. Destacan por sus amplias superficies, ligero peso y alta rentabilidad, por lo que son una base ideal para instalaciones fotovoltaicas. Lo más importante es seleccionar un sistema que respete la geometría trapezoidal y no someta la chapa a esfuerzos excesivos.
Nuestros sistemas de montaje para tejados de chapa trapezoidal se atornillan directamente al perfil elevado con tornillos autorroscantes. Con rieles cortos adaptados, perforados de fábrica, y sistemas de rieles pre-taladrados, el montaje es rápido, con poco consumo de materiales y duradero.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Atornillado directo al perfil elevado
Nuestros sistemas emplean puntos de fijación optimizados para la estructura del perfil trapezoidal, con una instalación rápida y una fijación sólida. - No es necesaria ninguna subestructura
El montaje no requiere estructuras adicionales, lo que reduce el uso de material, el peso y los costes.
- Rentabilidad muy atractiva
Tiempos de montaje cortos, uso reducido de material y grandes superficies de módulo: por todo ello los tejados de chapa trapezoidal son una ubicación rentable para las instalaciones fotovoltaicas. - Adecuado para construcción nueva y construcciones ya existentes
Puede utilizarse tanto en naves nuevas como en renovaciones de edificios industriales existentes.
Está bien saberlo:
Muchos sistemas de chapa trapezoidal se pueden montar directamente sin pre-perforar, lo que reduce el tiempo de montaje por apoyo de módulo a tan solo unos minutos.
Esto también puede interesarle

Sistemas fotovoltaicos para tejados de tejas
Sistemas de montaje para tejas clásicas: seguros, no dañan el tejado y son ideales para edificios de viviendas.

Sistemas fotovoltaicos para bloque de hormigón
Tejados estables con bloques de hormigón, instalación rápida y seguridad permanente.

Sistemas fotovoltaicos para fibrocemento corrugado y chapa corrugada
Montaje fotovoltaico seguro en tejados corrugados: ligero, duradero e ideal para edificios agrícolas.

Tejado inclinado fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas fotovoltaicos para tejados inclinados con tejas, chapa metálica, fibrocemento o plástico: ajuste preciso, resistencia a la intemperie y durabilidad.