Sistemas fotovoltaicos para tejados con tejas
Un clásico con potencial
Las tejas de arcilla son la cubierta de tejado clásica de muchas zonas residenciales. Dan forma al paisaje urbano y rural, y se encuentran con frecuencia en edificios antiguos pero bien conservados. La curvatura y el borde delicado de las tejas exigen extrema precaución al montar instalaciones fotovoltaicas, puesto que una fijación incorrecta puede generar fugas o deterioro del material.
Nuestros sistemas de montaje para tejados con tejas utilizan ganchos de tejado especialmente diseñados, que se insertan entre las tejas y se fijan a la subestructura sin generar tensiones. Así, la superficie del tejado permanece intacta y la instalación también resiste a largo plazo al viento y a las inclemencias climáticas.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Soluciones flexibles
Las tejas de arcilla suelen variar según la región, por lo que ofrecemos soluciones de ganchos de tejado flexibles y ajustables, que se adaptan a casi cualquier forma de teja. - Resisten al viento y a las intemperies
Los ganchos de tejado especialmente diseñados pueden fijarse sin generar tensiones, manteniendo intacta la cubierta del tejado. Para instalaciones fotovoltaicas que resisten al viento y a las inclemencias climáticas.
- Ideal para edificios residenciales
Nuestros sistemas están diseñados para las típicas inclinaciones de tejado y los formatos de teja habituales, y son ideales para los edificios particulares. - Posibilidad de renovación rápida
El sistema también puede adaptarse a tejados existentes con un esfuerzo mínimo, sin necesidad de renovar la cubierta.
Soluciones de sistema
Esto también puede interesarle

Sistemas fotovoltaicos para bloque de hormigón
Tejados estables con bloques de hormigón, instalación rápida y seguridad permanente.

Sistemas fotovoltaicos para fibrocemento corrugado y chapa corrugada
Montaje fotovoltaico seguro en tejados corrugados: ligero, duradero e ideal para edificios agrícolas.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas en chapa trapezoidal
Atornillado rápido, instalación rentable: la solución ideal para tejados industriales y comerciales.

Tejado inclinado fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas fotovoltaicos para tejados inclinados con tejas, chapa metálica, fibrocemento o plástico: ajuste preciso, resistencia a la intemperie y durabilidad.