Sistemas de protección contra sobretensiones para centros de procesamiento de datos
Los sistemas modernos de OBO protegen la infraestructura de ordenadores contra sobretensiones
La protección exterior contra el rayo no es el único factor decisivo para el funcionamiento de los centros de datos. Las sobretensiones son muy frecuentes y pueden provocar daños graves. OBO ofrece distintos sistemas de protección contra sobretensiones que satisfacen los requisitos más modernos para una infraestructura eléctrica segura en los centros de procesamiento de datos. Entre estos cabe mencionar, por ejemplo, los siguientes:
Derivador de sobretensiones V20: la serie de descargadores V20 del tipo 2 para la protección contra sobretensiones según VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) tiene una capacidad de derivación total de 60 kA (20/40 kA/polo) y es también adecuada para el uso en instalaciones con altos requisitos de seguridad según DIN VDE 0100-534. Los descargadores V20 ofrecen una seguridad de instalación de 160 A sin fusible previo por separado.
Protección enchufable de líneas de datos PDP-OS: la tecnología MSR permite el control automatizado y la monitorización remota de instalaciones, sensores y actuadores. Con los dispositivos de protección de líneas de datos universales de la serie PDP, la electrónica está protegida de forma eficaz contra daños por sobretensiones. Los modelos PDP-OS facilitan, además, una señalización visual y una señalización remota que permiten reconocer a primera vista si el sistema conectado sigue estando protegido.






Productos destacados para la protección contra sobretensiones

LightningController Compact - MCF100

Protección enchufable de líneas de datos, 2 polos, puesta a tierra indirecta, 5 V

Alimentación de tensión para PDP-OS, 5V

Conector de bus para PDP-OS

LSA Cargador de protección básica

Técnica LSA-Plus/Barra de conexión LSA

LSA Bandeja de montaje

Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con señalización remota 280 V

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polo+NPE y señalización remota 280 V
Amplia gama de sistemas de protección contra sobretensiones
Seguridad garantizada incluso en caso de emergencia: los sistemas de protección contra sobretensiones de OBO protegen contra daños por sobretensiones y garantizan el suministro eléctrico.
Descargas
Esto también puede interesarle
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG