Protección contra incendios para centros de procesamiento de datos y salas de servidores
Las soluciones de OBO protegen la tecnología sensible en centros de datos
Los centros de procesamiento de datos plantean unas exigencias muy altas para la protección contra incendios. En las salas de servidores se utiliza principalmente tecnología de protección contra incendios y sistemas de extinción automáticos, sin embargo, en las otras secciones del edificio también son necesarias medidas de construcción para la protección contra incendios. Para garantizar que los sistemas eléctricos importantes sigan recibiendo suministro incluso en caso de incendio, el suministro de energía de emergencia debe construirse, por ejemplo, parcialmente con sistemas de cables con integridad funcional integrada según DIN 4102, parte 12. Las distintas salas y áreas de los centros de procesamiento de datos tienen distintas funciones. El tendido de cables también atraviesa componentes resistentes contra el fuego, como paredes y techos. Además, se instalan cables en vías de emergencia y evacuación. En ambos casos debe garantizarse que no se produzca un incendio y que el fuego y el humo no se propaguen a otras partes del edificio. El sellado de aberturas en paredes y techos se consigue mediante los aislamientos de cables, que deben ajustarse a la clase de aislamiento de cables del componente, por ejemplo, en una pared con la clase EI90 debe instalarse un aislamiento resistente al fuego con la clase correspondiente. En las vías de rescate y evacuación se utilizan canales de protección contra incendios.

Las siguientes soluciones de protección contra incendios de OBO son adecuadas para su uso en centros de procesamiento de datos:
- PYROPLUG® MagicBox
- PYROSIT® NG
- PYROPLUG® Block/Peg
- Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Rapid PLM
- FireBox
Productos destacados para la protección contra incendios

PYROPLUG® MagicBox, de cuatro lados, altura interior 60 mm

Espuma protectora contra incendios de 2 componentes PYROSIT® NG

Bloque de espuma PYROPLUG® Block

Tapones PYROPLUG® Peg

Cubierta de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Semicubeta PYROCOMB® Intube

Canal de instalación PLMR de metal, para aplicaciones en exterior

Ángulo exterior, altura de canal 80 mm, FS

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 80 mm, blanco puro

Ángulo exterior, altura de canal 80 mm, blanco puro

FireBox T100ED, con fijación exterior y portafusibles

FireBox T100 con juntas insertables, para sistemas de datos, 4x8
Gama completa de sistemas de protección contra incendios
Para la protección contra incendios en centros de procesamiento de datos se plantean exigencias muy altas: ningún problema con la gama de OBO. Ofrecemos soluciones para los tres objetivos de protección en caso de incendio.
Esto también puede interesarle
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG