Protección externa contra rayos en centros de procesamiento de datos

Mantenimiento de la funcionalidad, prevención de averías

En un centro de datos, la máxima prioridad es evitar cualquier avería. Las soluciones de OBO para la protección externa contra rayos ayudan a mantener la funcionalidad en caso de impacto directo de un rayo. Las soluciones de OBO para la protección externa contra rayos en centros de datos incluyen, entre otras:

  • Derivaciones isCon®: la derivación isCon® aislada y resistente a altas tensiones es la solución fiable para proyectistas y constructores de sistemas de protección contra el rayo con el fin de respetar de forma segura las distancias de separación necesarias. Con su sección de cable normativa cumple las exigencias de la VDE 0185-561-2 (IEC/ EN 62561-2). Su uso seguro en todas las clases de protección contra el rayo queda garantizado tras numerosas pruebas de corriente de rayo según VDE 0185-561-1 (IEC/ EN 62561-1) y según IEC TS 62561-8 con hasta 200 kA (10/350).
  • Sistema de punta captadora isFang®: el sistema modular de punta captadora OBO isFang ofrece una solución rápida y con libertad de ejecución para sistemas de punta captadora aislada y puntas captadoras de gran altura que proporcionan el mayor ángulo de protección posible

Amplia gama de productos para la protección externa contra rayos

La amplia gama de sistemas OBO para la protección externa contra el rayo mantiene la funcionalidad de los centros de procesamiento de datos y previene averías de forma fiable.

Esto también puede interesarle

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!