Cable de aluminio 50 mm²
Tipo S 9-AL
|Código 5021700
|EAN 4012196792238



Código / Tipo
5021700 / S 9-AL
Ø
9 mm
Ud. mín. envase: 100 m
100m
m
Descripción
Cable de aluminio para el uso como conductor captador o derivación según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2).
Datos técnicos
Datos técnicos
| Ø | 9 mm |
|---|---|
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 19x1,8 |
| Material | Aluminio |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ø
Código
S 9-AL
9
5021700
S 9-AL
Código
5021700
Ø
9