Centros de procesamiento de datos: los sistemas portacables de OBO garantizan la conexión perfecta de energía y datos

Tendido de cables fiable en el centro de datos

Dependiendo de la finalidad de uso, en los centros de procesamiento de datos pueden utilizarse bandejas portacables y de rejilla, y bandejas de escalera para garantizar una conducción fiable de cables. Las bandejas de rejilla cerradas son perfectas, por ejemplo, para reducir las fuentes de interferencia electromagnéticas. La variedad de los sistemas portacables de OBO garantiza la solución adecuada para todos los casos de aplicación: en tendidos individuales de cables y líneas, en uniones de cables, en cables eléctricos pesados para la alimentación de servidores o cables de plástico ligeros.

En los centros de datos modernos, el suministro de la infraestructura informática se realiza normalmente en dos niveles. Desde la parte superior se tienden los cables de datos y desde la parte inferior se asegura el suministro de energía. De esta manera se garantiza una conexión limpia y sin interferencias de las complejas estructuras de centros de datos. Nuestros sistemas están diseñados en función de estos requisitos.

Entre las soluciones de OBO para el tendido de cables en centros de procesamiento de datos se encuentran:

  • Bandeja portacables RKSM
  • Bandeja de escalera perforada
  • Bandeja de rejilla GRM
  • Bandeja portacables SKS y SKSM
  • Bandeja de escalera pesada

Gama completa de sistemas portacables

Tanto para los tendidos individuales de cables y líneas, como para uniones complejas de cables, OBO ofrece la solución adecuada para cualquier desafío en la conducción de cables en los centros de procesamiento de datos.

Esto también puede interesarle

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!