Conexión equipotencial en centros de procesamiento de datos

Reducción de las diferencias de potencial, prevención de chispas con soluciones OBO

Además de un sistema de puesta a tierra funcional, una conexión equipotencial fiable también constituye la base para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos del centro de datos. Hay que evitar, por ejemplo, los desplazamientos de potencial. Estos desplazamientos se producen, por ejemplo, cuando la conexión equipotencial se junta en varios puntos. Esto hace que se formen mallas y que fluyan corrientes de compensación. Éstas pueden evitarse o al menos reducirse mediante una conexión equipotencial fiable.

OBO ofrece una amplia gama de carriles de conexión equipotencial, incorporando décadas de experiencia de numerosos proyectos. Para la conexión equipotencial en centros de datos son adecuados, entre otros:

  • Carril de conexión equipotencial probado por la VDE para uso en interiores: resulta adecuado tanto para la conexión equipotencial según la norma DIN VDE 0100-410/540 como para la compensación de potencial de rayos según la norma DIN VDE 0185-305. Con bornes de acero a prueba de contacto y abrazaderas de tracción con bloqueo por tornillo para evitar que se aflojen solas, son fiables incluso en entornos de instalación exigentes.

Productos destacados para la conexión equipotencial

Gama completa de sistemas equipotenciales

Prevención de desplazamientos de potencial y chispas debidos a
diferencias de potencial: la gama de OBO para la conexión equipotencial en
centros de procesamiento de datos lo consigue.

Esto también puede interesarle

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!