Sistemas de puesta a tierra en centros de procesamiento de datos: la base es lo que cuenta
Seguridad desde la base: ejecución de la toma de tierra en el centro de datos con OBO
La seguridad en el centro de procesamiento de datos comienza con el sistema de puesta a tierra: éste constituye la base para un funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos. Aquí se emplean, entre otros elementos, electrodos de tierra, conductores y conectores para garantizar un funcionamiento fiable. Algo que caracteriza a los sistemas de puesta a tierra en los centros de datos, pero también en otros ámbitos, es que las correcciones posteriores requieren mucho tiempo y a veces resultan imposibles. Por eso es fundamental que todo funcione a la perfección desde el principio. Un reto hecho a la medida de OBO. Garantizamos una mayor seguridad en los centros de datos con los siguientes sistemas de puesta a tierra, entre otros.
- Conductores planos de acero inoxidable: estos cumplen la norma DIN 18014 relativa a las tierras de cimentación, que exige el uso de acero inoxidable V4A en el suelo
- Conectores transversales para conductores redondos y planos - también de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Abrazaderas de puesta a tierra para acero de refuerzo con un diámetro de 8-14 mm
- Bandas de protección contra la corrosión para el revestimiento de conexiones aéreas y subterráneas






Productos destacados para sistemas de puesta a tierra

Conductor redondo de acero inoxidable A4

Conductor plano de acero galvanizado para tierra

Conductores planos de acero inoxidable A4

Tapón protector reflectante para conductor plano y redondo

Pieza de conexión y pieza final A4

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30-40 mm

Collar de junta para conductor redondo

Punto fijo de toma de tierra con eje y rosca doble A4

Borne de puesta a tierra adaptable para aceros de armadura

Conector en cruz para conductores redondos y planos acero inoxidable

Cintas plásticas anticorrosivas
Gama completa de sistemas de puesta a tierra
Protección desde los cimientos: OBO garantiza el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos de los centros de datos con electrodos de tierra, conductores y conectores.
Esto también puede interesarle
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG