Soluciones de sistemas para centros de procesamiento de datos
Instalación eléctrica segura y fiable
En nuestro mundo moderno, cada vez es mayor el volumen de datos y el contenido digital a almacenar, procesar y enviar. Esto es posible gracias a los centros de procesamiento de datos. No sólo constituyen una parte importante de la digitalización, sino que también representan el corazón de toda empresa, banco, clínica y oficina pública. Aquí se almacena gran cantidad de información sensible. La seguridad de funcionamiento y la fiabilidad absoluta tienen aquí la máxima prioridad. Las soluciones OBO garantizan la eficacia en la construcción de infraestructuras electrotécnicas, así como una gran seguridad de funcionamiento. La ventaja: OBO proporciona una solución integral al ofrecer una gama completa de servicios y productos, desde protección contra rayos y sobretensiones hasta soluciones para la conducción de líneas y cables, así como protección contra incendios, todo ello proveniente de un único proveedor.
Ventajas principales de un vistazo:
- Todo de un mismo proveedor: con nuestra solución completa, los componentes individuales del sistema encajan perfectamente
- Service@OBO: respaldamos su proyecto brindando atención personalizada, desde la fase de planificación inicial hasta la implementación final
- Aproveche nuestra amplia experiencia en una variedad de proyectos y benefíciese de nuestro conocimiento especializado
- Ayudas para la instalación y planificación de instalaciones eléctricas seguras en centros de datos
Tipos de centros de datos
Los centros de datos se diferencian por sus características estructurales y sus conexiones infraestructurales, por lo que por lo general se puede distinguir entre centros de datos pequeños, medianos y grandes:

El tejado
Los espacios interiores
La sala de servidores
Los cimientos
Áreas de producto
Mayor eficiencia gracias a sistemas interconectados: a la hora de garantizar la seguridad de su centro de datos, benefíciese de los efectos sinérgicos de los componentes del sistema OBO perfectamente adaptados entre sí. Nuestra solución de sistema no sólo garantiza un tendido seguro de los cables y las líneas, sino que también ofrece soluciones para la protección contra rayos y sobretensiones, la protección contra incendios, la puesta a tierra y la compensación de potencial para garantizar el funcionamiento seguro y protegido de todos los centros de datos.
FAQ
¿Cómo se puede garantizar el correcto tendido de cables y líneas en los centros de procesamiento de datos?
¿Qué sistema de bandejas portacables es el más adecuado para su uso en un centro de procesamiento de datos?
¿Es necesario alimentar los racks de servidores desde el suelo o desde el techo?
¿Es posible construir un sistema de bandejas portacables en varios niveles, así como de forma simétrica o asimétrica entre sí?
¿Los centros de datos requieren protectores contra rayos y sobretensiones?
¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a la protección contra rayos para los intercambiadores de calor montados en el tejado?
¿Es importante que los centros de datos dispongan de un sistema de toma de tierra?
¿Se deben tomar medidas adicionales a la toma de tierra de los cimientos?
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG