Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, acero inoxidable

Tipo RKSN2 9 VS 25
|
Código 7409220
|
EAN 4012195867234
Código / Tipo
Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Conjunto de tapa y marco con altura regulable de tamaño 9 con salida para cables, apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.
Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 dispositivos Modul 45®.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud243 mm
Ancho243 mm
Medida h110 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.110 mm
Altura del piso máx.155 mm
Espesor del revestimiento del suelo25 mm
Margen de nivelación mín.110 mm
Margen de nivelación máx.155 mm
Número de dispositivos instalables12
Desacoplableno
Longitud, dimensiones de montaje244 mm
Ancho, dimensiones de montaje244 mm
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Apropiado para instalación de suelo técnico
Cuidados del sueloseco
Número de cajas portamecanismos3
Profundidad de montaje110 mm
Modelo de salida de cableSalida de cable giratoria
Número de salidas de cable1
Soportes para alojar cajas portamecanismos
Grado de protección código IKIK10
Tipo de sistema de montajeUT4
Modelo para carga pesadano
Tamaño nominal para unidades portamecanismos9
AutorizacionesVDE
Tamaño nominal350 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP10
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 5.000 N
VersiónCuadrado
Dimensión243x243mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301

Datos medioambientales

22,4771 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje totalmente de cartón reciclado
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate22,4771 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)22,4771 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared Unit (LCA)Pieza
Declared Unit Quantity (LCA)1

Accesorios

Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Tipo
RK NEV2 110

Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje

Unidad de embalaje

Tipo
SRS 4

Ud. mín. envase: 4 Unidad

Unidad

Tipo
SK RK9

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RKSN2 9 VS 20
Código
7409218
Altura del piso mín.
105
Altura del piso máx.
150
Espesor del revestimiento del suelo
20
Modelo de salida de cable
Salida de cable giratoria
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
Medida h
105
RKSN2 9 VS 25
Código
7409220
Altura del piso mín.
110
Altura del piso máx.
155
Espesor del revestimiento del suelo
25
Modelo de salida de cable
Salida de cable giratoria
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
Medida h
110