Cubeta universal UT4, Modul 45®, longitud de sistema 208 mm
Tipo UT4 45 4
Código 7408727
EAN 4012196435265





Código / Tipo
7408727 / UT4 45 4
Longitud
208 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Cubeta universal con dos bridas para evitar descargas de tracción del cable, puentes de montaje, tabique separador y tapa UT4 P4 para el montaje de 4 mecanismos Modul 45 en unidades portamecanismos con tamaños nominales R7, R9 y 9.
Cubeta universal con dos descargas de tracción, tabique de separación y tapa UT4 P4 para el montaje de 4 mecanismos Modul 45 en soportes OKB IT.
Cubeta universal con dos descargas de tracción, tabique de separación y tapa UT4 P4 para el montaje de 4 mecanismos Modul 45 en soportes OKB IT.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 208 mm |
|---|---|
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 40 mm |
Datos técnicos
| Número de entradas | 4 |
|---|---|
| Número de dispositivos instalables | 4 |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Número de descargas de tracción | 2 |
| Versión | Cubeta |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 208x76x40 |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Serie de productos | Soporte universal UT |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6706 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,6706 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (4)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
UT4 45 4
208
7408727
UT4 45 4
Código
7408727
Longitud
208