Pensados en detalle: los nuevos soportes universales UT3 y UT4

Los soportes universales UT de OBO ofrecen múltiples posibilidades de instalación para conjuntos portamecanismos y conjuntos de tapa y marco. Los nuevos modelos UT3 y UT4 han sido desarrollados para la instalación de mecanismos Modul 45 y tomas estándar con placa central de 50 mm. Ofrecen múltiples combinaciones posibles para la instalación de tomas de corriente, tomas de datos y multimedia.

 

 

Marcos de soporte con pasador giratorio innovador

El soporte universal se fija con un pasador giratorio en el conductor de retención de un conjunto de tapa y marco o de un conjunto portamecanismos. La caja portamecanismos se monta y se fija con pocas maniobras.

 

 

Bases extraíbles

La placa base se puede retirar total o parcialmente. Ventaja: al instalar tecnología de datos y multimedia, los cables se pueden introducir fácilmente hacia abajo desde la cubeta universal.

Instalar soportes universales

Para lograr el máximo espacio libre posible para los conectores de equipos, la cubeta universal se instala en la ranura del conductor de retención más profunda posible. A continuación, el pasador giratorio se empuja primero en dirección al conductor de retención y, a continuación, se gira hacia un lado y se bloquea. La cubeta estará entonces fijada de forma segura en la unidad completa portamecanismos.

 

 

Uso flexible

Por supuesto, las nuevas cubetas universales UT3 y UT4 son compatibles con muchos conjuntos portamecanismos de OBO y pueden, por ejemplo, instalarse en las tomas de suelo y depósitos de suelo UDHOME, las unidades portamecanismos GES y las cajas bajo suelo.

Vídeo del producto