Unidad de nivelación RKNEV2

Tipo RK NEV2 110
Código 7405815
EAN 4012195891215
Código / Tipo
Margen de nivelación mín.
Margen de nivelación máx.

Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje

Unidad de embalaje

Descripción

Para ajustar a la altura del suelo los conjuntos de tapa y marco de altura regulable y el sistema de canalización OKB a ras del pavimento. La VPE consta de 4 unidades de nivelación.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Datos técnicos

Margen de nivelación mín.140 mm
Margen de nivelación máx.190 mm
Conforme a ROHSexento
DimensiónM8x110mm
Superficieelectrozincado
MaterialAcero
Apto para canalessí
Apropiado para conjuntos portamecanismossí
Con aislamiento acústico de impactono
Material de la pataMetal

Dimensiones

Medida h110 mm

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,7442 kg CO2e / 4 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,7442 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity4

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Margen de nivelación mín.
Margen de nivelación máx.
RK NEV2 70
Código
7405814
Margen de nivelación mín.
100
Margen de nivelación máx.
150
RK NEV2 110
Código
7405815
Margen de nivelación mín.
140
Margen de nivelación máx.
190
RK NEV2 150
Código
7405816
Margen de nivelación mín.
180
Margen de nivelación máx.
230
RK NEV2 190
Código
7405817
Margen de nivelación mín.
220
Margen de nivelación máx.
270
RK NEV2 230
Código
7405818
Margen de nivelación mín.
260
Margen de nivelación máx.
310
RK NEV2 270
Código
7405819
Margen de nivelación mín.
300
Margen de nivelación máx.
355