¡Nunca ha sido tan fácil planificar la ocupación de cables!
Descubra las herramientas OBO Construct
Planificar las ocupaciones de cables con OBO Construct
Esta herramienta le ayuda a encontrar los productos correctos para su designación de cables específica y a calcular el volumen de cables correspondiente
La herramienta de planificación permite calcular dentro de un proyecto el volumen de cables para sistemas portacables y para canales bajo suelo. Se pueden seleccionar distintos parámetros de asignación, como lugar de instalación, distancia de apoyo, grado de ocupación, la cantidad y tipo de las líneas y cables, y guiar al usuario paso a paso por la selección de productos.
La designación de cables se puede configurar en detalle, por ejemplo moviendo cables individuales.
¿Qué ventajas ofrece la ayuda de ocupaciones de cables?
- Dentro de un proyecto se puede calcular la designación de cables para sistemas portacables también para canales bajo suelo
- Seleccionar fácilmente los distintos parámetros de adesignación
- Exactamente conforme a sus exigencias: crear tipos de cables individuales
- Ya está incluida la lista de tipos de cables estándar
- Representación optimizada de distancias entre apoyos
- Transferencia directa de la lista de piezas al nivel mayorista










Más herramientas

Aislamiento contra incendios
Con esta herramienta, la planificación correcta es más fácil que nunca, y además conforme con los estándares de homologación de los aislamientos contra incendios.

Sistemas bajo suelo
Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir los sistemas bajo suelo, más adecuados, para su proyecto individual.

Sistemas de puesta a tierra
Esta herramienta le ayuda a elegir el sistema de puesta a tierra más adecuado.

AutoCad Add-in para sistemas portacables
Integre fácilmente con el Add-in gratuito modelos para AutoCAD de bandejas portacables OBO y material de montaje en planos ya existentes.

Protección contra sobretensiones
Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir y conectar dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados.

Sistema de montaje fotovoltaico
Con la nueva herramienta de planificación puede planificar sus sistemas de montaje fotovoltaicos según sus necesidades e ideas individuales.