Seleccionar de forma rápida y eficaz la protección contra sobretensiones

Descubra las herramientas OBO Construct

Aquí se accede a OBO Construct

Planificar la protección contra sobretensiones con OBO Construct

Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir y conectar dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados

Si un rayo impacta directamente sobre un edificio protegido con un descargador de corriente de rayos, entre el edificio y los sistemas entrantes (red de suministro eléctrico, líneas de datos), se pueden provocar incendios peligrosos y daños debido a las elevadas diferencias de potencial.

Esta herramienta online le ayuda a elegir y conectar los sistemas de protección contra sobretensiones más adecuados para su proyecto, y le informa sobre los sistemas de protección contra sobretensiones de OBO. De esta forma puede crear de forma rápida, eficiente y precisa su lista personal de materiales, esquema de conexión y textos descriptivos para todo el sistema protección contra sobretensiones de las áreas de alimentación eléctrica, energía fotovoltaica, telecomunicaciones, MCR, TV, HF y datos, y exportarlos cómodamente a un formato Excel para su posterior procesamiento.

Ir a la aplicación

¿Qué ventajas ofrece la ayuda para la planificación de sistemas de protección contra sobretensiones?

  • Apoyo individual en selección y configuración del proyecto
  • Generación automática de listas de materiales, esquemas de circuito eléctrico y textos informativos
  • Aplicaciones rápidas y sencillas
  • Multiplataforma utilizable - en cualquier momento y lugar
  • Función de exportación cómoda a formato Excel
  • Transferencia directa de la lista de piezas al nivel mayorista