Planificar de forma eficaz y rápida sistemas bajo suelo
Descubra las herramientas OBO Construct
Planificar sistemas bajo suelo con OBO Construct
Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir los sistemas bajo suelo, más adecuados, para su proyecto individual
Con la guía para la planificación OBO Construct para sistemas bajo suelo podrá crear dentro de un proyecto cajas de suelo para suelos técnicos y huecos, y para canalizaciones bajo pavimento.
En la versión 3.0 actual se ha prestado especial atención al manejo fácil e intuitivo y a los procesos de planificación cortos. De este modo, el programa no es solo adecuado para la rápida configuración de aplicaciones individuales, sino también para planificaciones de proyectos complejos.
Esto se consigue gracias a un resumen de planificación estructurado de manera clara, que constituye el elemento central del configurador. Aquí pueden crearse tipos de cajas de suelo como modelo para todo el proyecto y aplicarse varias veces en las unidades de uso y recintos definidos por el usuario.
¿Qué ventajas ofrece la ayuda para la planificación de sistemas bajo suelo?
- En un proyecto hay que tener en cuenta los distintos tipos y alturas de suelo
- Equipamiento de los mecanismos con uno pocos clics
- Unos tipos de cajas de suelo creadas una vez pueden planificarse varias veces. Se comprueba directamente la compatibilidad de espacio
- Planificación flexible de los canales: un registro independiente de cantidades o selección adecuada a la caja de suelo utilizada
- Especificación automática de las piezas de accesorio necesarias con cálculo de cantidades correspondiente
- Exportación sencilla de los resultados de configuración: tiene disponibles para la descarga gráficos de caja de suelo y listas de materiales en formato Excel
- Transferencia directa de la lista de piezas al nivel mayorista










Más herramientas

Aislamiento contra incendios
Con esta herramienta, la planificación correcta es más fácil que nunca, y además conforme con los estándares de homologación de los aislamientos contra incendios.

Sistemas de puesta a tierra
Esta herramienta le ayuda a elegir el sistema de puesta a tierra más adecuado.

Designación de cables
Esta herramienta le ayuda a encontrar los productos correctos para su asignación de cables específica y a calcular el volumen de cables correspondiente.

AutoCad Add-in para sistemas portacables
Integre fácilmente con el Add-in gratuito modelos para AutoCAD de bandejas portacables OBO y material de montaje en planos ya existentes.

Protección contra sobretensiones
Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir y conectar dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados.

Sistema de montaje fotovoltaico
Con la nueva herramienta de planificación puede planificar sus sistemas de montaje fotovoltaicos según sus necesidades e ideas individuales.