Integrar sistemas portacables en su plano gracias a AutoCAD Add-in

Descubra las herramientas OBO Construct

Aquí se accede a OBO Construct

AutoCAD Add-in para sistemas portacables

El módulo para AutoCAD está disponible en varios idiomas y ofrece numerosas ventajas.

Con el módulo gratuito para AutoCAD pueden integrarse fácilmente en trazados ya existentes, modelos en 3D de bandejas portacables OBO y material de montaje. Los componentes generados pueden verse en ordenadores en los que no está instalado OBO Construct KTS CAD.

De esta forma pueden sustituirse sin problemas los objetos, incluidos los componentes generados, y ser procesados. Los usuarios pueden generar en cualquier momento una lista precisa de piezas con todos los componentes OBO utilizados.  

Requisitos del sistema 

  • AutoCAD© como productos verticales a partir de la versión 2017 o posterior. (Las versiones LT no son compatibles). 
  • Windows 7 o superior

Disponibles para las versiones 

  • AutoCAD© 2020
  • AutoCAD© 2021 
  • AutoCAD© 2022 
  • AutoCAD© 2023
Ir a la aplicación

¿Qué ventajas ofrece el AutoCAD Add-in?

  • Fácil instalación
  • Se genera automáticamente una lista de materiales con productos adicionales
  • Exportar fácilmente los textos informativos
  • Manejo simplificado y sencillo
  • Representación mejorada de los componentes
  • La posibilidad de planificación para Cable Filling ya está integrada