Planificar de acuerdo a la normativa aislamientos contra incendios
Descubra las herramientas OBO Construct
Planificar aislamientos contra incendios con OBO Construct
Con esta herramienta, la planificación correcta es más fácil que nunca, y además conforme con los estándares de homologación de los aislamientos contra incendios
Esta herramienta de planificación le ayuda a planificar sus aislamientos contra incendios de acuerdo con la aprobación. Paso a paso, con solo unas pocas consultas obtendrá el sistema de aislamiento contra incendios más adecuado. La aplicación web le ofrece la posibilidad de crear un proyecto desde cada aparato final, guardarlo y posteriormente procesarlo.
Después de introducir las dimensiones y los medios a realizar para una abertura, la herramienta calcula, por ejemplo, la cantidad necesaria de espuma de protección contra incendios o bloques de protección contra incendios. También se pueden calcular combinación de los productos y añadir de forma sencilla y cómoda los accesorios necesarios.
Además de una lista de pedidos que suma automáticamente todas las cantidades requeridas, está disponible para descargar una lista de materiales por habitación y sistema. También se genera automáticamente una declaración de conformidad, como ahora exigen muchos propietarios de edificios, y se puede descargar directamente.
¿Qué ventajas ofrece la ayuda para la planificación de aislamientos contra incendios?
- Selección y planificación de aislamientos contra incendios de acuerdo con la aprobación
- Presentación clara de los accesorios que se pueden agregar fácilmente
- En el caso de productos combinables, se pueden dividir los requisitos de material con tan solo unos clics
- Posibilidad de descarga directa de la declaración de conformidad para el sistema de protección configurado
- Generación automática de las listas de piezas por espacio y sistema, y una lista de pedidos acumulados
- Transferencia directa de la lista de piezas al nivel mayorista










Más herramientas

Sistemas bajo suelo
Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir los sistemas bajo suelo, más adecuados, para su proyecto individual.

Sistemas de puesta a tierra
Esta herramienta le ayuda a elegir el sistema de puesta a tierra más adecuado.

Designación de cables
Esta herramienta le ayuda a encontrar los productos correctos para su asignación de cables específica y a calcular el volumen de cables correspondiente.

AutoCad Add-in para sistemas portacables
Integre fácilmente con el Add-in gratuito modelos para AutoCAD de bandejas portacables OBO y material de montaje en planos ya existentes.

Protección contra sobretensiones
Esta herramienta de planificación le ayuda a elegir y conectar dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados.

Sistema de montaje fotovoltaico
Con la nueva herramienta de planificación puede planificar sus sistemas de montaje fotovoltaicos según sus necesidades e ideas individuales.