Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSNUZD3, acero inoxidable

Tipo TRKSN 9 VS 350
|
Código 7409623
|
EAN 4012197438654
Código / Tipo
Altura del piso mín.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Los conjuntos de tapas y marcos cuadrados, de altura regulable y desacoplables, son apropiados para el montaje de mecanismos a ras de pavimento en las cajas bajo suelo UGD-3. Según el modelo, son apropiadas para acabados de pavimento que precisen de limpieza en seco, en húmedo o con agua.
En primer lugar se colocan los perfiles de nivelación en la caja bajo suelo y se apoya el marco del conjunto portamecanismos. Con los tornillos se realiza la nivelación para enrasarlo con el borde superior del acabado final del pavimento . La caja está desacoplada del forjado mediante los perfiles de nivelación.
La caja bajo suelo debe de disponer de la abertura de montaje necesaria para poder instalar el conjunto de tapa y marco de altura regulable. Los conjuntos portamecanismos son de acero inoxidable o de latón. Todas las tapas disponen de una placa de chapa de acero de 4 mm de grosor para absorber con seguridad las cargas dinámicas. Las tapas y marcos están disponibles en 20 y 25 mm para ajustarse a diferentes espesores de pavimento.

Height-adjustable cassette with cord outlet. For the installation of three UT4 universal supports for nine single devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The scope of delivery contains an aluminium screed protection cover (grindable), a suitable mounting lid to fix the cassette lined body and an ISO apron for decoupling from the underfloor connection socket.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud243 mm
Ancho243 mm
Altura81 mm
Medida h81 mm

Datos técnicos

Altura de pavimento mín.69 mm
Altura de pavimento máx.110 mm
Altura del piso mín.136 mm
Espesor del revestimiento del suelo25 mm
Margen de nivelación mín.69 mm
Margen de nivelación máx.110 mm
Número de dispositivos instalables12
Desacoplable
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicono
Apropiado para instalación de suelo técnicono
Cuidados del sueloseco
Profundidad de montaje136 mm
Modelo de salida de cableSalida de cable giratoria
Número de salidas de cable1
Soportes para alojar cajas portamecanismosno
Grado de protección código IKIK10
Tipo de sistema de montajeUT4
Modelo para carga pesadano
Tamaño nominal para unidades portamecanismos9
AutorizacionesVDE
NormaEN 50085-2-2
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP10
Número de soportes universales3 x UT4
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 5.000 N
VersiónCuadrado
Dimensión243x243x117
MaterialAcero inoxidable 1.4301

Datos medioambientales

50,409 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje totalmente de cartón reciclado
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate50,409 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)50,409 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-27T00:00:00.000+0200
Declared Unit (LCA)Pieza
Declared Unit Quantity (LCA)1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
UT4 45 4

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
MTU 3

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Catálogos y folletos (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

TRKSN 9 VS 350
Código
7409623
Altura del piso mín.
136
Espesor del revestimiento del suelo
25
Modelo de salida de cable
Salida de cable giratoria
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
Medida h
81
TRKSN 9 VS 250
Código
7409603
Altura del piso mín.
136
Espesor del revestimiento del suelo
25
Modelo de salida de cable
Salida de cable giratoria
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9