Protector coaxial para conexión F: macho/hembra
Tipo DS-F M/W
|Código 5093275
|EAN 4012195022732



Código / Tipo
Máxima tensión de funcionamiento CA
Máxima tensión de funcionamiento CC
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Dispositivos coaxiales de protección de líneas de datos
• Protección básica
• Elevada resistencia a intensidades de corriente de rayo D1: 2 kA (10/350)
• Fácil instalación (adaptador), m = macho, w = hembra
• Diferentes combinaciones de conectores
• Con conector TNC
• Óptimo comportamiento de transmisión
• Incluye abrazadera Quick M25 de OBO para la instalación sencilla
Aplicación: protección de instalaciones TV y SAT, Multiswitsches, receptores y DVB-T(2)
• Protección básica
• Elevada resistencia a intensidades de corriente de rayo D1: 2 kA (10/350)
• Fácil instalación (adaptador), m = macho, w = hembra
• Diferentes combinaciones de conectores
• Con conector TNC
• Óptimo comportamiento de transmisión
• Incluye abrazadera Quick M25 de OBO para la instalación sencilla
Aplicación: protección de instalaciones TV y SAT, Multiswitsches, receptores y DVB-T(2)
Datos técnicos
Datos técnicos
| Número de polos | 1 |
|---|---|
| Atenuación de retorno | ≥14 dB |
| Impedancia característica | 75 Ω |
| Contacto de señalización remota | no |
| Señalización en el dispositivo | ninguna |
| Conector / hilos protegidos | F |
| Nivel de protección conductor-conductor | <800 V |
| Nivel de protección conductor-tierra | <800 V |
| Clase de protección | IP10 |
| Norma de ensayo | IEC 61643-21 |
| Capacidad (hilo-hilo) | <10 pF |
| Capacidad (hilo-tierra) | <20 pF |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Resistencia de aislamiento | >1 GΩ |
| Conexión del apantallamiento | sí |
| Apantallamiento | Directo |
| Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - conductor | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - tierra | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Corriente de impulso de descarga total (10/350) | D1: 2 kA |
| Corriente de impulso de descarga total (8/20) | 10 kA |
| Corriente de carga nominal CC | 5 A |
| Corriente de carga nominal CA | 3,5 A |
| Control de descargadores | no |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 130 V |
| Máxima tensión de funcionamiento CC | 185 V |
| Frecuencia límite | 3400 MHz |
| SPD según IEC 61643-21 | Categoría I+II / D1+C2 |
| Kategorie | Tipo 1+2 / D1+C2 |
| Nivel de protección | <800 V |
| LPZ | 0→2 |
| Valor cresta de corriente de rayo | 1 kA |
| Atenuación de entrada (Insertion loss) | ≤0,9 dB |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C |
| Dimensión | 130V |
Datos medioambientales
0,1274 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1274 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1274 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Número de polos
Conector / hilos protegidos
Máxima tensión de funcionamiento CA
Máxima tensión de funcionamiento CC
Código
DS-F W/W
1
F
130
185
5093272
DS-F M/W
1
F
130
185
5093275
DS-F W/W
Código
5093272
Número de polos
1
Conector / hilos protegidos
F
Máxima tensión de funcionamiento CA
130
Máxima tensión de funcionamiento CC
185
DS-F M/W
Código
5093275
Número de polos
1
Conector / hilos protegidos
F
Máxima tensión de funcionamiento CA
130
Máxima tensión de funcionamiento CC
185