Grip 20, OBO EcoLine

Tipo 2031 20 ECO
|
Código 2205406
|
EAN 4012197498160
Código / Tipo
2205406 / 2031 20 ECO
Número de conductores NYM 3 x 1,5
20

Ud. mín. envase: 50 Unidad

Unidad

Descripción

Collection clamp with pointed fastening element, for the mounting of up to 20 cables NYM 3 x 1.5 mm2 on walls or ceilings. Fastening with impact anchor or push-fit anchor. Also suitable for the fastening with gas- and battery-operated firing tools of the brands Bosch, Fischer and Spit (nose diameter Ø 7 mm). Fastening hole: Ø 6 mm. Recommended fastening distance at full assignment 250–400 mm, depending on the resprective applicable national specifications/standards.
  • Underwriters Laboratories Inc., EEUU
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • Dispositivo de inserción accionado por gas/batería
  • OBO Grip, tipo de tendido en pared
  • OBO Grip, tipo de tendido en techo
  • OBO ECOLine
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado
  • Embalaje sin plástico
  • Reutilizable tras desinstalación/desmontaje
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Número de conductores NYM 3 x 1,520
Libre de halógenos
Tipo retardante de llamano
Con tacono
Carga de fractura0,32 kN
Dimensión20x NYM3x1,5
MaterialPolipropileno Eco
ColorGris claro, RAL 7035

Datos medioambientales

0,0343 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje totalmente de cartón reciclado
Embalaje sin plástico
Contenido de material reciclado49 %
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0343 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0343 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22026-02-27T00:00:00.000+0100
Declared Unit (LCA)Pieza
Declared Unit Quantity (LCA)1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

2031 20 ECO
Código
2205406
Número de conductores NYM 3 x 1,5
20