Grip M UNI: abrazaderas para haces de cables flexible para cada situación de montaje
Con el nuevo Grip M UNI OBO Bettermann aporta más flexibilidad a la obra. El nuevo soporte para múltiples cables combina dos métodos de montaje en un solo producto: el montaje clásico con tornillos y la fijación directa y rápida mediante una herramienta de instalación. Esto permite a los instaladores decidir con flexibilidad qué método de montaje utilizar, en función del sustrato y de las condiciones de la instalación.
El adaptador universal premontado del Grip M UNI permite la fijación directa. Es compatible con las herramientas de fijación más habituales de diversos fabricantes, como Hilti BX4-ME, Spit PULSA 27E, Würth DIGA CS-3, Fischer DXC85 y Bosch GNB 18V-40. El adaptador universal garantiza la sujeción del soporte colector en la punta del dispositivo, lo que permite montarlo con una sola mano. Esto ahorra tiempo durante la instalación y al mismo tiempo, reduce el polvo y el trabajo de montaje en la obra.
La fijación clásica con tornillos también sigue siendo posible en todo momento. Para ello, el soporte colector cuenta con un orificio de fijación independiente de 6,5 mm. De este modo, el Grip M UNI resulta adecuado para las más diversas aplicaciones en el ámbito de las instalaciones eléctricas.
Además, el soporte colectivo cumple con estrictos requisitos para el tendido seguro de cables en caso de incendio: tanto el método de instalación mediante el soporte colectivo para montaje directo como el método de montaje con tornillos están homologados como sistemas de instalación específicos para cables, de conformidad con la norma DIN 4102 parte 12, para el mantenimiento de la integridad del circuito eléctrico (clases E30 a E90). Para su uso en el mantenimiento de la funcionalidad, los clavos deben ir acompañados de un certificado de idoneidad que incluya datos sobre la resistencia al fuego en hormigón.
Galería de imágenes