Tornillo de anclaje resistente al fuego
Filtro
Clasificación
Longitud del taco
Diámetro del orificio mín.
Ancho de llave
Material
10 Artículo
(17 Modelos)
Anclaje para protección contra incendios MMS-plus

Anclaje para protección contra incendios MMS-MS

Tornillo de anclaje MMS-plus ST 6x55 con rosca

Tornillo de anclaje MMS-plusl

Anclaje para protección contra incendios MMS-plus

Anclaje hexagonal MMS-plus SS, con arandela prensada, de acero inoxidable A4, tamaño 12

Anclaje hexagonal MMS-plus SS, con arandela prensada, tamaño 10

Anclaje hexagonal MMS-plus SS, con arandela prensada, de acero inoxidable A4, tamaño 10

Anclaje protector de incendios MMS 7,5

Anclaje redondo MMS-plus P 7,5x75, con cabeza redonda, de acero inoxidable A4