Tecnología de instalación enchufable Modul 45connect®

Modul 45connect® ofrece máxima flexibilidad, seguridad y rentabilidad como tecnología de instalación enchufable y continua. Desde la distribución de energía hasta la conexión del equipo al canal, el sistema ofrece todos los componentes de instalación necesarios.

Todas las ventajas de un vistazo:

  • No es necesario el cableado en la conexión convencional al enchufe, simplemente encajar el cable en el enchufe y ¡listo!
  • Rentable, rápido, seguro y sin errores
  • Los enchufes de suelo y pared se pueden precablear y conectar mediante plug-and-play
  • Integración de sistema perfecta en depósitos de suelo y canales de pared por el tamaño reducido de los adaptadores de conexión

Tecnología de conexión enchufable en el sistema bajo suelo

Para la alimentación en suelos técnicos y suelos huecos con bases extraíbles se utilizan distribuidores de energía. Se montan en puntos centrales debajo de los suelos o pavimentos y alimentan los depósitos de suelo instalados en forma de estrella.

La conexión de los tanques en los suelos técnicos se realiza con los soportes universales connect UTC equipados con adaptadores de conexión enchufables. La conexión del cable se realiza directamente a través de las líneas de conexión a los distribuidores bajo suelo. Los soportes universales connect UTC se pueden pedir como unidad lista para conectar o fabricarse libremente según los requisitos del cliente. Son posibles combinaciones de hasta dos circuitos eléctricos por unidad de conexión, también con protección contra sobretensiones.

Tecnología de conexión enchufable en canales de pared

El sistema Modul 45connect® es compatible tanto con el canal de pared Rapid 45-2- como con el sistema Rapid 80 de OBO. Los mecanismos van encajados en la parte frontal y se montan con un simple clic en la abertura de 45 mm o en las cajas portamecanismos.
No es necesario el aislamiento de cables, la conexión de cables ni el montaje de descargas de tracción. Para facilitar una tecnología de instalación enchufable para el sistema Rapid 80, también se ofrecen las tomas de corriente Connect 80 como unidad con bastidor de instalación.

Con ayuda del sistema Modul 45connect® se pueden conectar fácilmente las tomas de corriente en serie. Sin necesidad de cableado adicional pueden realizarse múltiples combinaciones de tomas.
Las combinaciones, máximo dos adaptadores de conexión, están probadas y disponen de autorización VDE. Se pueden crear fácilmente combinaciones de 4 a 9 tomas de corriente.

 

Tecnología de conexión enchufable en columnas de distribución

En las columnas de distribución se montan tomas de corriente 33° Modul 45connect® con conexión frontal . Estas tomas de corriente 33° Connect se alinean directamente unas con otras a través del adaptador de conexión.
Hay disponibles adaptadores de conexión y de unión con descarga de tracción integrada especialmente para la aplicación en columnas de distribución. Se ofrecen columnas de distribución con abertura de instalación de 45 y 80.

La distribución de energía puede realizarse a través de puntos de consolidación. Se posicionan en el centro del techo intermedio y permiten la alimentación de varias columnas de distribución desde el techo.