Serie X Cajas de Distribución

43 Artículo

  (84 Modelos)
4 ModelosCurva vertical de 90°, variable RF50 FS
4 ModelosPieza de sujeción Gridspan
4 ModelosCaja de derivación X 04
4 ModelosCaja de derivación X 06
4 ModelosCaja de derivación X 10
4 ModelosCaja de derivación X 16
4 ModelosCaja de derivación X 25
3 ModelosCaja X 01, vacía y ciega
3 ModelosCaja X 02, vacía y ciega
3 ModelosCaja X 04, vacía y ciega
3 ModelosCaja X 06, vacía y ciega
3 ModelosCaja X 10, vacía y ciega
3 ModelosCaja X 16, vacía y ciega
3 ModelosCaja X 25, vacía y ciega
Código 2005304 | EAN 4012196585847Caja de derivación X 06 con borne de derivación y carril DIN
Código 2005308 | EAN 4012196585854Caja de derivación X 10 con borne de derivación y carril DIN
2 ModelosCaja de derivación X 02 con prensaestopas y terminales de conexión sin tornillos
2 ModelosCaja de derivación X 04
Código 2005092 | EAN 4012196582723Caja de derivación X 06 con carriles DIN
Código 2005096 | EAN 4012196582761Caja de derivación X 10 con carriles DIN
Código 2005100 | EAN 4012196582778Caja de derivación X 16 con carril DIN
Código 2005104 | EAN 4012196582785Caja de derivación X 25 con carriles DIN
2 ModelosCaja X 06, ciega con carril DIN
2 ModelosCaja X 10, ciega con carril DIN
2 ModelosCaja X 16, ciega con carril DIN
2 ModelosCaja X 25, ciega con carril DIN
Código 2005030 | EAN 4012196582693Caja de derivación X 01 con prensaestopas
Código 2005032 | EAN 4012196582709Caja de derivación X 02 con prensaestopas
Código 2005034 | EAN 4012196582716Caja de derivación X 04 con prensaestopas
Código 2005190 | EAN 4012196584420Caja de derivación X 01 con regleta de bornes