Fijación con grapas

29 Artículo

  (53 Modelos)
5 ModelosGrapa angular KWS FT
5 ModelosGrapa angular KWH FT
3 ModelosGrapa de fijación KL
Código 6355808 | EAN 4012196579075Grapa angular, carga ligera TKS FT
Código 6355828 | EAN 4012195966012Grapa angular, carga ligera TKS FT
Código 6355834 | EAN 4012196039593Garra tensora, carga ligera TKS A2
Código 6355835 | EAN 4012196045181Garra tensora, carga ligera TKS A4
Código 6355829 | EAN 4012195966029Grapa angular, carga ligera TKS FT
Código 6355836 | EAN 4012196039548Garra tensora, carga ligera TKS A2
Código 6355837 | EAN 4012196045211Garra tensora, carga ligera TKS A4
Código 6355812 | EAN 4012196579259Grapa angular, carga ligera TKH FT
Código 6355798 | EAN 4012196677696Garra tensora, carga pesada TKS ZL
Código 6355805 | EAN 4012196677702Garra tensora, carga pesada TKH ZL
Código 6003880 | EAN 4012196079889Grapa de fijación, vertical BFK 132 FT
Código 6003888 | EAN 4012196079902Grapa de fijación, vertical BFK 166 FT
Código 6003871 | EAN 4012196049448Grapa de fijación, vertical BFK 132 A2
Código 6003877 | EAN 4012196049806Grapa de fijación, vertical BFK 166 A2
Código 6003884 | EAN 4012196079896Grapa de fijación, horizontal BFK 153 FT
Código 6003885 | EAN 4012196609215Grapa de fijación con placa de presión, horizontal BFK 153 FT
Código 6003892 | EAN 4012196079919Grapa de fijación, horizontal BFK 187 FT
Código 6003879 | EAN 4012196049929Grapa de fijación, horizontal BFK 187 A2
Código 6003873 | EAN 4012196049561Grapa de fijación, horizontal BFK 153 A2
Código 6003887 | EAN 4012196625352Grapa de fijación con placa de presión, horizontal BFK 153 A2
4 ModelosBeam clamp, vertical BFK S FT
4 ModelosBeam clamp horizontal FT
2 ModelosBeam clamp, steel beam outer side FT
4 ModelosBeam clamp, vertical, A2
4 ModelosBeam clamp, horizontal A2
2 ModelosBeam clamp, steel beam outer side A2