Galardonada: OBO BlackLine ha sido galardonada con el premio Archiproducts Design Award

Estamos muy satisfechos de que nuestra bandeja portacables RKS-Magic 60 negra de la serie BlackLine haya recibido este premio.

Sistemas de bandejas portacables eficientes y seguros

Desde hace más de 100 años, OBO Bettermann desarrolla productos y soluciones para la instalación eléctrica. Los sistemas de bandejas portacables siempre han sido nuestra prioridad. Con nuestra amplia experiencia nos posicionamos como líderes en este sector.

 

Definición: ¿qué es un sistema de bandejas portacables?

¿Qué es realmente un sistema de bandejas portacables? Según la norma DIN EN 61537, un sistema de bandejas portacables se utiliza para sujetar y alojar cables o líneas. Este sistema permite el uso de equipos eléctricos en instalaciones eléctricas o sistemas de comunicación. Sin embargo, también puede utilizarse, por ejemplo, para separar o agrupar cables. Los sistemas se instalan en techos, paredes o suelos. El material empleado suele ser acero o acero inoxidable, que posteriormente se galvaniza mediante diversos procesos, como el electrogalvanizado, el galvanizado en banda o el galvanizado por inmersión en caliente, para una protección óptima contra la corrosión.

Componentes y variantes de sistemas de bandejas portacables

Un sistema de bandejas portacables está compuesto de tramos de soporte y componentes complementarios, como accesorios, elementos de soporte y elementos de montaje. La selección de la versión de sistema adecuada depende de diversos factores, como el volumen y el peso de los cables y la sección útil disponible. Adaptándose a estos factores, los sistemas de bandejas portacables, bandejas de escalera y bandejas de rejilla de OBO ofrecen soluciones ideales para un tendido de cables eficiente, resistente y seguro. En función del sistema, también están disponibles tramos de soporte de cables atornillables o encajables, así como componentes específicos para cada sistema.

 

Sistemas de bandejas portacables de OBO para cada entorno de instalación

Los innovadores sistemas Magic, en particular, permiten una instalación rápida y sin herramientas, para un montaje rápido y sencillo. En el diseño de nuestros sistemas de bandejas portacables hay tres elementos que tienen gran importancia para nosotros: eficiencia, resistencia y seguridad. Nuestros sistemas de bandejas portacables están diseñados para el sector de la instalación industrial y, como todos los productos que se utilizan en la industria, deben soportar condiciones atmosféricas y medioambientales, así como altas cargas mecánicas. OBO ofrece soluciones fiables para cada requisito de instalación del entorno industrial para tender y fijar cables de forma segura.

¿Ya conoce las páginas de asesoramiento de OBO?

Ahora encontrará información detallada y agrupada sobre los sistemas de bandejas portacables de OBO en nuestras páginas de asesoramiento. Amplíe con nosotros sus conocimientos sobre las características, la planificación y la selección de sistemas.