Conector en cruz

20 Artículo

  (24 Modelos)
Código 5312657 | EAN 4012196454563Conector en cruz para conductores planos y redondos con pernos roscados M10x45
2 ModelosConector en cruz para conductores redondos y planos acero inoxidable
Código 5312906 | EAN 4012195418696Conector en cruz para conductores redondos y planos FT
Código 5312656 | EAN 4012195893141Conector en cruz para conductores redondos y planos A4
Código 5312655 | EAN 4012195418399Conector en cruz para conductores redondos y planos FT
Código 5312442 | EAN 4012195418276Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 x Rd 16 Cu
Código 5312346 | EAN 4012195893103Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 x Rd 16 A4
Código 5312345 | EAN 4012195418153Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 x Rd 16 FT
Código 5312809 | EAN 4012195418573Conector en cruz para Rd 8-10 x Rd 16
Código 5312418 | EAN 4012195418214Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm Cu
Código 5312318 | EAN 4012195700869Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm A4
Código 5312310 | EAN 4012195418092Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm FT
Código 5312582 | EAN 4012196466306Conector en cruz redondo/redondo sin placa intermedia A4
Código 5312604 | EAN 4012195418337Conector en cruz Rd 8-10 mm
Código 5314616 | EAN 4012195893097Conector en cruz DIN para conductores planos con placa intermedia
2 ModelosConector en cruz DIN para conductores planos con placa intermedia
2 ModelosConector en cruz DIN para conductores planos
2 ModelosConector en cruz plano/plano sin placa intermedia
Código 5314518 | EAN 4012195419174Conector en cruz para conductores planos con placa intermedia
Código 5314534 | EAN 4012195419235Conector en cruz para conductores planos