Distribución principal/distribución secundaria

35 Artículo

  (81 Modelos)
Código 5094718 | EAN 4012195240181Descargador de sobretensiones tetrapolar
2 ModelosDescargador de sobretensiones 1 polo + NPE con señalización remota 280 V
Código 5094764 | EAN 4012195616382Descargador de sobretensiones 3 polos + NPE con señalización remota 150 V
2 ModelosDescargador de sobretensiones V10, de 1 polo + NPE 280 V
Código 5096397 | EAN 4012195617471Descargador de sobretensiones 3 polos + NPE con señalización acústica 280 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones con señalización acústica 280 V
Código 5096278 | EAN 4012195393252Descargador de sobretensiones tetrapolar con control de seguridad
2 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE y señalización remota 320 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones V20, NPE y FS 280 V
2 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE y señalización remota 150 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 2 polo con señalización remota 550 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 2 polo con señalización remota 385 V
2 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo con señalización remota 320 V
4 ModelosDescargador de sobretensiones V20, con señalización remota 280 V
2 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE 320 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones V20, NPE 280 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE 150 V
Código 5095221 | EAN 4012196160020Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE 75 V
4 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo 550 V
Código 5095201 | EAN 4012196159949Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 440 V
2 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo 320 V
4 ModelosDescargador de sobretensiones V20, 280 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo 150 V
2 ModelosDescargador de sobretensiones V20, de 1 polo 75 V
Código 5094931 | EAN 4012195363941Descargador de sobretensiones V10, de 3 polos + NPE con señalización remota 280 V
Código 5094924 | EAN 4012195363934Descargador de sobretensiones V10, de 3 polos + NPE 320 V
4 ModelosDescargador de sobretensiones con señalización remota 280 V
3 ModelosDescargador de sobretensiones 1 polos + NPE 280 V
4 ModelosDescargador de sobretensiones 1 polo 280 V
4 ModelosDescargador de sobretensiones V20, sin corriente de fuga