Para una fijación directa rápida y segura

Elementos pequeños, pero efectivos en cualquier instalación: las pinzas para cables permiten una fijación segura y sencilla de cables a superficies muy diversas. No solo contribuyen a mantener una apariencia ordenada, que es importante por ejemplo en espacios muy utilizados como oficinas, sino que también aumentan la seguridad. Si no, los cables sueltos podrían generar enseguida riesgos de tropiezo. La gama OBO ofrece una selección de pinzas para cables de plástico o metal para la fijación de 8, 10 o 16 cables o líneas.

Apto para la fijación directa: pinzas para cables 2032 y 2033

Las pinzas para cables 2032 y 2033 de la gama OBO están disponibles en los modelos estándar para aplicaciones generales, como por ejemplo la instalación en falsos techos o tabiques. La pinza para cables 2032 sujeta un máximo de 8 líneas, mientras que la pinza para cables 2033 admite hasta 16 líneas. Al utilizar las pinzas para cables es importante que no se exceda el tamaño de sección de cable correcto. Ambas pinzas para cables 2032 y 2033 son adecuadas para la fijación directa con una herramienta de inserción. Esto permite una instalación sencilla con una sola mano

Compatible con una variedad de herramientas de inserción

Para la fijación de las pinzas para cables 2032 y 2033 se pueden utilizar las herramientas de inserción de distintos fabricantes. Entre estos cabe mencionar Spit o Fischer. Las grapas para cables son compatibles con todos los modelos que tienen un diámetro externo de 11 mm y un diámetro interno de 7 mm en la boquilla. La instalación con una de estas herramientas de inserción reduce el tiempo necesario y evita un nivel elevado de polvo. De este modo permiten una instalación sencilla en un solo paso. Y asimismo garantizan una capacidad de carga fiable con alta tasa de inserción. La fijación directa de las pinzas para cables con una herramienta de inserción ahorra tiempo y esfuerzo, y garantiza un flujo de trabajo eficiente y sin fatiga.