Cajas OBO para una obra arquitectónica excepcional

Las cajas nivelables de acero inoxidable de OBO Bettermann se integran perfectamente en el suelo y ofrecen un suministro eléctrico flexible, justo donde se necesita.

Una villa que no podría integrarse mejor con la naturaleza

Gracias al revestimiento de suelo sin juntas de asfalto fundido pulido, todas las estancias de la casa constituyen un gran conjunto armonioso.

Es precisamente la singularidad de la construcción de este extraordinario edificio lo que deja boquiabiertos a sus visitantes. Una villa que no podría estar más cerca de la naturaleza ni más en armonía con ella.

Las distintas formas cúbicas se superponen unas sobre otras, creando un efecto de apilamiento; la planta baja, de forma alargada, constituye la base, mientras que la amplia logia situada encima ofrece unas vistas panorámicas del paisaje y la naturaleza.

La ligereza de este edificio se ve realzada por las numerosas y amplias fachadas acristaladas de la planta baja, mientras que el hormigón visto de color gris, a juego con ellas, crea una conexión armoniosa entre el interior y el exterior.

Si nos fijamos en el interior, enseguida se aprecia que el suelo sin juntas, de asfalto fundido pulido, se extiende por todas las estancias, lo que hace que todas las zonas de la casa formen un conjunto armonioso.

Las  Kassetten aus Edelstahl  nivelables de OBO Bettermann se integran perfectamente en el suelo y ofrecen un suministro eléctrico flexible en cualquier punto de la casa, justo donde se necesita.

La decoración, elegante y moderna, refleja el gusto por lo especial. OBO Bettermann se complace en haber equipado esta vivienda tan especial. 

Información del proyecto

  • ArquitectoRebholz Architekten u. Ing.
  • Ciudad y paísStuttgart - Germany
  • Plazo de obraTres años
  • Fotos:Daniel Gerteiser
  • Construcción:Estructura de hormigón macizo, aislamiento térmico integral, muro cortina

Integración perfecta para los requisitos de diseño más exigentes

Las cajas OBO para pavimentos pulidos combinan la innovación técnica con la libertad arquitectónica. Permiten una integración perfecta y de gran calidad estética de las instalaciones eléctricas, lo que las hace ideales para proyectos de construcción modernos con las más altas exigencias de diseño.