Ayuntamiento de Amberes
Los sistemas bajo suelo de OBO ofrecen una solución de diseño para proyectos de restauración
Ayuntamiento de Amberes
Los sistemas bajo suelo de OBO ofrecen una solución de diseño para proyectos de restauración
Entre 2018 y 2022, el ayuntamiento de Amberes fue completamente restaurado. Entre otras cosas: los sistemas bajo suelo de OBO. El ayuntamiento de Amberes está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.










Descripción del proyecto
Entre 2018 y 2022, el ayuntamiento de Amberes fue completamente restaurado. Entre otras cosas: los sistemas bajo suelo de OBO. El ayuntamiento de Amberes está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Se construyó en 1561 y había llegado el momento de restaurar elementos como los numerosos cuadros y los revestimientos dorados de las paredes. Las paredes exteriores también se restauraron, lo que hizo que la mampostería recuperara todo su esplendor. Pero, por supuesto, un ayuntamiento no es solo un edificio cultural, sino también funcional. Por ello, también se renovó toda la instalación eléctrica del edificio para garantizar un mejor suministro de electricidad y datos. Ahí es donde entraron en juego las soluciones bajo suelo de OBO.
La UDHOME2 Bodensteckdose con tapa abatible y el Geräteeinsatz GES9M-2, que se suministró en bronce a petición del propietario, se instaló en el suelo de parqué de la segunda planta del edificio.
La UDHOME2 con tubo se instaló en la planta baja. En este caso, el arquitecto también optó por un acabado en color bronce, ya que se integra mejor en el ambiente del edificio. Las tomas de corriente están montadas aquí en un ángulo de 54°, de modo que la tapa se puede cerrar incluso cuando se está utilizando la toma.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
La empresa de instalaciones eléctricas EVIP nv se decantó por OBO para este proyecto por la amplia gama de soluciones bajo suelo que ofrece. Los sistemas bajo suelo de OBO se adaptaban perfectamente a la baja altura del suelo del ayuntamiento.
¿Qué tipo de desafíos se plantearon durante la construcción?
En este proyecto se debía conservar el carácter histórico del edificio. Esto, junto con la profundidad de montaje muy reducida, fueron los retos que hubo que superar en este proyecto. Los sistemas bajo suelo de OBO constituían una solución elegante para transferir datos y electricidad a las oficinas existentes.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- ContratistaAG Vespa
- ArquitectoDesignteam ‘Huis van de Stad’
- InstaladorTHV Monument Vandekerckhove nv, Monument Goedleven nv, Altritempi nv
- Ingeniero eléctricoEVIP nv
- Ciudad y paísAmberes - Belgium
- Tamaño del edificio1.799 m²