V-TEC PUSH®: la nueva generación de prensaestopas

26/02/2026|News

Novedad en la gama de OBO: el prensaestopas V-TEC PUSH® permite instalar con mayor facilidad y agiliza la aplicación. Gracias al mecanismo de muelle interior patentado, el prensaestopas puede introducirse desde el exterior en la caja. No es necesario girar para la instalación: basta con encajar y listo. El montaje push-in reduce considerablemente el tiempo de montaje. Tras introducir el prensaestopas, los ganchos flexibles se despliegan y evitan que pueda extraerse de nuevo.

La contratuerca ya no es necesaria, ya que el prensaestopas encaja y queda firmemente sujeto gracias a la tensión del muelle. Esto elimina por completo la necesidad de atornillar en el interior. El muelle es de metal en lugar de plástico. De este modo se evita la fluencia del material. La alta calidad del material permite además cubrir un amplio campo de aplicación: el prensaestopas con muelle flexible es adecuado para espesores de pared de 1 a 3 mm. La V-TEC PUSH® cumple la norma DIN EN 62444, que verifica especialmente la descarga de tracción y la protección de los cables.

La V-TEC PUSH® puede utilizarse tanto en el ámbito doméstico como en el industrial en un rango de temperatura de -20 °C a +65 °C. Aplicaciones típicas, por ejemplo:

・ cajas de derivación

・ cajas de distribución

・ armarios eléctricos

・ construcción de máquinas e instalaciones

・ tecnología de automatización

・ aplicaciones exteriores

Cada envase de V-TEC PUSH® incluye una herramienta que facilita el desmontaje del prensaestopas. Para ello, la herramienta se introduce en el interior de la caja y se desliza sobre los ganchos que fijan el prensaestopas e impiden su extracción. La herramienta comprime los ganchos y permite extraer de nuevo el prensaestopas del orificio.

Galería de imágenes