Accesorios para cajas portamecanismos de plástico
Filtro
Clasificación
Longitud
Ancho
Altura
Número de aberturas simples
Número de dispositivos instalables
Número de aberturas cuadradas
Superficie
29 Artículo
(30 Modelos)
Garras de fijación para montaje en suelo técnico

Pasador giratorio (pieza de repuesto)

Estribo guía de cable para GESR9 SR U

Garras de fijación universal para 4 puntos de fijación

Garras de fijación universal para 6 puntos de fijación

Ángulo de fijación para GES en UDS

Garras de fijación universal tipo 2 para 4 puntos de fijación

Garras de fijación universal tipo 2 para 6 puntos de fijación

Cuatro garras de fijación para GES en suelo modular de hasta 85 mm de espesor

Prolongación ranurada

Placa de inserción para GES9-3

Placa de inserción para conjunto portamecanismos redondo GESR7 10U

Placa de inserción para conjunto portamecanismos redondo GESRA9 10U

Relleno para conjunto portamecanismos redondo GESRA9 10U

Relleno para conjunto portamecanismos redondo GESR7 10U

Tapa APMT2/0

Tapa APMT2/1

Tapa AP MT2 10

Tapa APMT5/0

Tapa APMT5/1

Tapa APMT5/10

Soporte de montaje GES2 con toma de corriente simple, conectado y para montaje de conectores de datos

Soporte de montaje GES2 con dos tomas de corriente simples, conectado

Soporte de montaje de tamaño nominal 4 y R4 para tapas APMT2

Soporte de montaje de tamaño nominal 6 para tapas APMT2

Soporte de montaje de tamaño nominal 9 y R9 para tapas APMT5

Tapa APMT2 con toma de corriente doble

Tapa APMT5 con toma de corriente simple

Tapa APMT5 con toma de corriente doble