Tapa APMT5/1
Tipo AP MT5 1
Código 7406908
EAN 4012195109808



Código / Tipo
7406908 / AP MT5 1
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descripción
Tapa para montaje de 4 conectores de datos del tipo LJU6C.
L = 181,5 mm.
L = 181,5 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 181,5 mm |
|---|
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 182x72,5mm |
| Superficie | galvanizado en banda / recubierto orgánicamente |
| Material | Acero |
| Color | Blanco grisáceo; RAL 9002 |
| Serie de productos | Tapa AP MT |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3548 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3548 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
AP MT5 1
7406908
AP MT5 1
Código
7406908