Tapa APMT5/10
Tipo AP MT5 10
Código 7406894
EAN 4012195475675



Código / Tipo
7406894 / AP MT5 10
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descripción
Tapa para montaje de 3 equipos Modul 45. L = 182 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 181,5 mm |
|---|---|
| Ancho | 72 mm |
| Altura | 1,4 mm |
Datos técnicos
| Número de aberturas cuadradas | 1 |
|---|---|
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 182x72,5mm |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Tapa AP MT |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3637 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3637 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
AP MT5 10
7406894
AP MT5 10
Código
7406894