Tapa APMT5 con toma de corriente simple
Tipo AP MT5 BS SS0
Código 7407874
EAN 4012195774129



Código / Tipo
7407874 / AP MT5 BS SS0
Ud. mín. envase: 4 Unidad
4Unidad
Unidad
Descripción
Tapa con una toma de corriente simple conectada para montaje en soporte bajo unidades de montaje GES y conjuntos portamecanismos.
Toma de corriente con protección elevada contra el contacto accidental con conexión roscada, de 3 polos, 13 A, 250 V~, cumple BS 1363.
Toma de corriente con protección elevada contra el contacto accidental con conexión roscada, de 3 polos, 13 A, 250 V~, cumple BS 1363.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 181,5 mm |
|---|
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Superficie | galvanizado en banda / recubierto orgánicamente |
| Material | Acero |
| Color | Blanco grisáceo; RAL 9002 |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4223 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4223 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
AP MT5 BS SS0
7407874
AP MT5 BS SS0
Código
7407874
