Tapa APMT2/0
Tipo AP MT2 0
Código 7406912
EAN 4012195109839



Código / Tipo
7406912 / AP MT2 0
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descripción
Para tapa ciega de un compartimento en estado fuera de uso en un soporte de montaje MT.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 163 mm |
|---|---|
| Ancho | 72,5 mm |
| Altura | 1,2 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 163x72,5mm |
| Superficie | galvanizado en banda / recubierto orgánicamente |
| Material | Acero |
| Color | Blanco grisáceo; RAL 9002 |
| Serie de productos | Tapa AP MT |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3659 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3659 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
AP MT2 0
7406912
AP MT2 0
Código
7406912

