Tapa APMT5/0

Tipo AP MT5 0
Código 7406904
EAN 4012195109792
Código / Tipo
7406904 / AP MT5 0

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Descripción

Para tapa ciega de un compartimento en estado fuera de uso en un soporte de montaje MT.
L = 181,5 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud181,5 mm
Ancho72,5 mm
Altura1,2 mm

Datos técnicos

Conforme a ROHSsí
Dimensión182x72,5mm
Superficiegalvanizado en banda / recubierto orgánicamente
MaterialAcero
ColorBlanco grisáceo; RAL 9002
Serie de productosTapa AP MT

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,4021 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,4021 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)

Modelos

AP MT5 0
Código
7406904