Tapa AP MT2 10

Tipo AP MT2 10
Código 7406867
EAN 4012195475569
Código / Tipo
7406867 / AP MT2 10

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa para montaje de 3 equipos Modul 45.
L = 163 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud163 mm
Ancho72 mm
Altura1,4 mm

Datos técnicos

Número de aberturas cuadradas1
Conforme a ROHSsí
Dimensión163x72,5mm
MaterialAcero

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,4117 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,4117 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

AP MT2 10
Código
7406867