Unión
Filtro
Clasificación
Ancho
Conducción de corriente de rayo
Superficie
Material
24 Artículo
(28 Modelos)
Conector adaptable Rd 8-10x16

Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm Cu

Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm Cu

Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm FT

Conector adaptable bimetálico

Conector adaptable Cu

Conector adaptable A2

Conector adaptable ALU

Curva vertical ascendente para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S BSKH09-K0511

Conector Rd 8-10 mm, doble con mediacaña

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña Cu

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña FT

Conector Rd 8-10 mm, doble

Conector Rd 8-10 mm simple, cobre

Cable de soporte para pistolas de clavos

Conector Rd 8-10 mm con rosca M10

Conector adaptable 200 kA

Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm Cu

Conector rápido, tapa Rd 16 mm

Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña A2

Conector adaptable A4

Conector adaptable A4