Conector Rd 8-10 mm con mediacaña A2

Tipo 5001 N-V4A
Código 5304177
EAN 4012196844715
Código / Tipo
5304177 / 5001 N-V4A
Ancho
Rd 8-10 mm

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

• con 1 tornillo de contacto rápido, tuerca y arandela elástica
• incluye mediacaña premontada
• cumple con los requisitos de la norma VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Probado contra descargas de rayo
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Datos técnicos

Placa intermediano
Tipo de tornillo de fijaciónTornillos de sujeción
Tipo de conectorUnión
Apropiado para conexiónConductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Conducción de corriente de rayoN/50 kA
Conforme a ROHSsí
Diámetro de conductor redondo conductor 1 mín.8 mm
Diámetro de conductor redondo conductor 1 máx.10 mm
AnchoRd 8-10 mm
Dimensión8-10mm
MaterialAcero inoxidable 1.4404

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,3335 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,3335 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-27T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

5001 N-V4A
Código
5304177
Ancho
Rd 8-10