Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm FT
Tipo 249 6-10 ST
Código 5311410
EAN 4012195816584




Código / Tipo
5311410 / 249 6-10 ST
Ancho
RD 6-8 / 8-10 mm
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descripción
• Para uniones en T, en cruz y en paralelo con placas intermedias
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
Datos técnicos
Datos técnicos
| Placa intermedia | sí |
|---|---|
| Tipo de tornillo de fijación | Tornillo de cabeza hexagonal |
| Tipo de conector | Borne de unión multifuncional |
| Apropiado para conexión | Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Conducción de corriente de rayo | H/100 kA |
| Conforme a ROHS | sí |
| Diámetro de conductor redondo conductor 1 mín. | 6 mm |
| Diámetro de conductor redondo conductor 1 máx. | 8 mm |
| Diámetro de conductor redondo conductor 2 mín. | 8 mm |
| Diámetro de conductor redondo conductor 2 máx. | 10 mm |
| Ancho | RD 6-8 / 8-10 mm |
| Dimensión | 40x40mm |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
Dimensiones
| Medida A | 40 mm |
|---|
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4324 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4324 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
249 6-10 ST
RD 6-8 / 8-10
5311410
249 6-10 ST
Código
5311410
Ancho
RD 6-8 / 8-10