Conector Rd 8-10 mm, doble con mediacaña
Tipo 5002 N-VA
Código 5304270
EAN 4012195892847




Código / Tipo
5304270 / 5002 N-VA
Ancho
Rd 8-10 mm
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
• Con 2 tornillos de apriete con contacto Fix, tuercas y arandelas elásticas
• Incluye mediacaña premontada de VA
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Incluye mediacaña premontada de VA
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
Datos técnicos
Datos técnicos
| Placa intermedia | no |
|---|---|
| Tipo de tornillo de fijación | Tornillos de sujeción |
| Tipo de conector | Unión |
| Apropiado para conexión | Conductor redondo Rd 6-10 / Rd 6-10 |
| Aplicación TBS | Otros |
| Conducción de corriente de rayo | N/50 kA |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ancho | Rd 8-10 mm |
| Dimensión | 8-10mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9144 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,9144 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
5002 N-VA
Rd 8-10
5304270
5002 N-VA
Código
5304270
Ancho
Rd 8-10