Conector Rd 8-10 mm con mediacaña
Tipo 5001 N-VA
Código 5304176
EAN 4012195892809




Código / Tipo
5304176 / 5001 N-VA
Ancho
Rd 8-10 mm
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
• Con 1 tornillo de apriete con contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Incluye mediacaña premontada
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Incluye mediacaña premontada
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
Datos técnicos
Datos técnicos
| Placa intermedia | no |
|---|---|
| Tipo de tornillo de fijación | Tornillos de sujeción |
| Tipo de conector | Unión |
| Apropiado para conexión | Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Conducción de corriente de rayo | N/50 kA |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ancho | Rd 8-10 mm |
| Dimensión | 8-10mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3383 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3383 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
5001 N-VA
Rd 8-10
5304176
5001 N-VA
Código
5304176
Ancho
Rd 8-10