Conector Rd 8-10 mm con mediacaña Cu

Tipo 5001 N-CU
Código 5304172
EAN 4012195817574
Código / Tipo
5304172 / 5001 N-CU
Ancho
Rd 8-10 mm

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

• Con 1 tornillo de apriete con contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Incluye mediacaña premontada
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Probado contra descargas de rayo
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Placa intermediano
Tipo de tornillo de fijaciónTornillos de sujeción
Tipo de conectorUnión
Apropiado para conexiónOtros
Conducción de corriente de rayoH/100 kA
Conforme a ROHSexento
AnchoRd 8-10 mm
Dimensión8-10mm
MaterialCobre

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,1186 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,1186 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

5001 N-CU
Código
5304172
Ancho
Rd 8-10