Conjunto de tapa y marco de altura regulable para cargas pesadas para tubo, RKFRSL, tamaño nominal R7, acero inoxidable
Tipo RKFR2 7 SL2V2 25
Código 7409468
EAN 4012195869757



Código / Tipo
7409468 / RKFR2 7 SL2V2 25
Altura del piso mín.
114 mm
Altura del piso máx.
159 mm
Espesor del revestimiento del suelo
25 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7
Medida h
114 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Conjunto de tapa y marco redondo para cargas pesadas, para tubo, de tamaño nominal R7, para montar mecanismos en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN.
Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2 y un APMT5. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 y un UT4 para 7 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 10 aparatos Modul 45. El tubo no viene incluido.
Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2 y un APMT5. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 y un UT4 para 7 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 10 aparatos Modul 45. El tubo no viene incluido.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Altura del piso mín. | 114 mm |
|---|---|
| Altura del piso máx. | 159 mm |
| Espesor del revestimiento del suelo | 25 mm |
| Margen de nivelación mín. | 114 mm |
| Margen de nivelación máx. | 159 mm |
| Número de dispositivos instalables | 10 |
| Desacoplable | no |
| Diámetro de montaje | 275 |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Número de cajas portamecanismos | 3 |
| Profundidad de montaje | 114 mm |
| Modelo de salida de cable | Tubo |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Clase de carga pesada | 20 kN (OBO SL2) |
| Tipo de sistema de montaje | UT3 / UT4 |
| Modelo para carga pesada | sí |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R7 |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP44 |
| Versión | redondo |
| Conforme a ROHS | exento |
| Dimensión | Ø275mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Serie de productos | RKFR |
Dimensiones
| Medida h | 114 mm |
|---|
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 21,0771 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 21,0771 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
RK NEV2 110
7405815
Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje
1Unidad de embalaje
Unidad de embalaje
TUK2 GV
7428140
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
DUG 350 R7SL
7401414
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
UT3 45 3
7408723
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
MTU 2
7407836
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7405815
Unidad de nivelación RKNEV2Tipo
RK NEV2 110
Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje
1Unidad de embalaje
Unidad de embalaje
Tipo
TUK2 GV
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
Medida h
Código
RKFR2 7 SL2V2 25
114
159
25
R7
114
7409468
RKFR2 7 SL2V2 25
Código
7409468
Altura del piso mín.
114
Altura del piso máx.
159
Espesor del revestimiento del suelo
25
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7
Medida h
114